Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3G22101 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3G22101 fotografija – Schneider- sirotin
VW3G22101
udaljeni terminal - ATS22 - za soft starter za asinhroni motor - IP54
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altistart 22
Pribor / posebna namena Udaljeni terminal
Ip stepen zaštite IP54
Pribor / posebni tip Udaljeni terminal
Pribor / posebna kategorija Pribor za upravljanje
Kompatibilnost proizvoda ATS22
Pribor / posebna namena Soft starter za asinhroni motor
Dimenzije pribora 50 x 15 x 70 mm
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,25 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 8,6 cm
Package 1 Weight 66,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 90
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,795 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 7161d12e-f65a-43f1-970c-ddc6260d9e62
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci