Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3G22102 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3G22102 fotografija – Schneider- sirotin
VW3G22102
udaljeni terminal - ATS22 - za soft startere za asinhroni motor - IP65
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altistart 22
Pribor / posebna namena Udaljeni terminal
Ip stepen zaštite IP65
Pribor / posebni tip Udaljeni terminal
Pribor / posebna kategorija Pribor za upravljanje
Kompatibilnost proizvoda ATS22
Pribor / posebna namena Soft starter za asinhroni motor
Dimenzije pribora 50 x 15 x 70 mm
Dopunske informacije
Masa proizvoda 0,275 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,6 cm
Package 1 Width 16,6 cm
Package 1 Length 23,2 cm
Package 1 Weight 189 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 7
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 1,8 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 7161d12e-f65a-43f1-970c-ddc6260d9e62
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci