Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3G22402 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3G22402 fotografija – Schneider- sirotin
VW3G22402
opcioni ventilator - veličina C - 220 V
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altistart 22
Pribor / posebni tip Set za ventilator
Pribor / posebna kategorija Pribor za hlađenje
Pribor / posebna namena Soft starter
Dimenzije pribora 150 x 40 x 350 mm
Dopunske informacije
Compatibility with soft starter Soft starter ATS22 Uc = 220 V 150 x 229 x 356 mm)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 22,500 cm
Package 1 Length 44,500 cm
Package 1 Weight 2,002 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 7,309 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj A48abc2e-4c3f-4773-b59f-8bf1e126a315
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
Garancija 18 meseci