Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3L10000N20 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3L10000N20 fotografija – Schneider- sirotin
VW3L10000N20
insert for sealing IP54 - protective seal - set of 20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium integrated drive
Tip proizvoda ili komponente Umetak za zaptivanje IP54
Pribor / posebni tip Zaštitni pečat
Pribor / posebna kategorija Zaptivni pribor
Pribor / posebna namena Za zatvaranje izreza za umetke
Količina po setu Set od 20
Dopunske informacije
Sastav seta 2 zaptivna umetka
Masa proizvoda 0,147 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 6,0 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 147,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,9 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months