|
|
|
VW3L1T000R30
puštanje u rad kabla, Lexium ILA,ILE,ILS, za povezivanje sa PC računarom sa adapterom
|
|
|
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium ILS
Lexium ILA
Lexium ILE
|
Pribor / posebni tip
|
Kabl
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ILS
ILA
ILE
|
Pribor / posebna namena
|
Za Lexium integrisani pogon
|
Dopunske informacije
Komunikacioni interfejs
|
RS485
|
Integrisani tip povezivanja
|
Serijska veza
|
Specifične primene proizvoda
|
Za podešavanje/programiranje komunikacijskih parametara
|
Dužina kabla
|
3 m
|
Električna veza
|
1 konektor, 6 pinova za integrisani pogon
1 konektor RJ45 za RJ45/USB adapter
|
Uslovi upotrebe
|
Sa posebnim priborom
|
Masa proizvoda
|
0,5 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
18,0 cm
|
Package 1 Length
|
19,0 cm
|
Package 1 Weight
|
215,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,813 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|