Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3L30001R200 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3L30001R200 fotografija – Schneider- sirotin
VW3L30001R200
cable for power supply - 20m - 1 female connector
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium integrated drive
Tip proizvoda ili komponente Kabl za priključak napajanja
Pribor / posebni tip Kabl
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena Za pogone sa industrijskim konektorima za napajanje
Dužina kabla 20 m
Dopunske informacije
Električna veza 1 ženski konektor, 2 pina
Masa proizvoda 1,137 kg
Okruženje
Standardi DESINA
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6 cm
Package 1 Width 23,5 cm
Package 1 Length 23,5 cm
Package 1 Weight 1,137 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 12,083 kg
Unit Type of Package 3 S06
Number of Units in Package 3 25
Package 3 Height 73,5 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 63 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 626
Ugovorna garancija
Garancija 18 months