Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3L30010R100 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3L30010R100 fotografija – Schneider- sirotin
VW3L30010R100
cable for STO safety function - 10m - 1 female connector - M8
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium integrated drive
Tip proizvoda ili komponente Kabl za sigurno isključivanje obrtnog momenta bezbednosnu funkciju za industrijski konektor
Pribor / posebni tip Kabl
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena Za pogone sa industrijskim konektorima za sigurno isključivanje obrtnog momenta
Dužina kabla 10 m
Dopunske informacije
Električna veza 1 ženski konektor M8, 4 pina
Masa proizvoda 0,288 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,1 cm
Package 1 Width 29,1 cm
Package 1 Length 35,2 cm
Package 1 Weight 326,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 5,67 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 311
Ugovorna garancija
Garancija 18 months