Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M2202 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M2202 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M2202
LKSM 32A komplet konektora
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Tip proizvoda ili komponente Priključni set
Sastav seta 1 konektor za DC autobus
1 konektor za drži kočnicu
1 konektor za napajanje motora
3 konektor za linijsko snabdevanje
2 konektor za I / O
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
Kompatibilnost proizvoda LXM32A
Pribor / posebna namena Servo regulator
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 11 cm
Package 1 Weight 143 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 3,432 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months