|
|
|
VW3M2301
poklopac bačve - komplet motora IP67 za BMH070
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Lexium
|
Pribor / posebni tip
|
Komplet
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Poklopac
|
Pribor / posebna kategorija
|
Odvojeni deo
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
PacDrive 3
Lexium 32
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
BMH servo motor 70 mm)
BMP sinhroni motor 70 mm)
BSH servo motor 70 mm) , hardverska verzija RS02
MH3 servo motor
|
Pribor / posebna namena
|
Za usaglašenost IP67
|
Masa proizvoda
|
0,1 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11,0 cm
|
Package 1 Width
|
17,0 cm
|
Package 1 Length
|
24,0 cm
|
Package 1 Weight
|
202,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
2,262 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|