Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M2A31 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M2A31 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M2A31
Servo motor, BCH16, set za povezivanje oklopljenog napojnog kabla
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Lexium 16
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo
Tip proizvoda ili komponente Clamp tool kit
Dopunske informacije
Primena uređaja Clamp and shield layer grounding of wire
Sastav seta 1 grounding chassis
1 spring clamp
Kompatibilnost proizvoda Servo regulator LXM16D pri 0,1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,2 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,4 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,75 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1,5 kW, 200...230 V, monofazno
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 14,0 cm
Package 1 Length 2,5 cm
Package 1 Weight 38,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 960,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No