|
|
|
VW3M3302
dodatni analogni i digitalni ulazi i izlazi sa opružnim stezaljkama
|
|
|
Osnovne informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
|
Pribor / posebna kategorija
|
Komunikacioni pribor
|
Pribor / posebni tip
|
Modul
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dodatni I/O modul
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Lexium 32M
|
Pribor / posebna namena
|
Servo regulator
|
Dopunske informacije
Tip ulaza/izlaza
|
4 diskretna ulaza: - 3...5 V/15...30 V, 2.5 mA, za 0,25 milisekundi
2 digitalna izlaza: <= 30 V, <= 100 mA, za 0,25 milisekundi
2 analogna izlaza: - 10...10 V, 0...20 mA, , 470 Ω, rezolucija: 12 bita za 0,25 milisekundi
2 analogna ulaza: - 10...10 V, , 20 kΩ, rezolucija: 14 bita za 0,25 milisekundi
|
Tip zaštite
|
Zaštita od promene polariteta na ulazu
|
Zaštita od promene polariteta
|
Da na ulazu
|
Zaštita od kratkog spoja
|
Da na izlazu
|
Električna veza
|
Opružni priključak
|
Masa proizvoda
|
0,45 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,0 cm
|
Package 1 Width
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
19,0 cm
|
Package 1 Weight
|
134,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,044 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|