Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M3619 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M3619 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M3619
Sercos communication module, Lexium
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Komunikaciona kartica
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium
Protokol komunikacionog porta Sercos
Fizički interfejs Mrežni
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,86 cm
Package 1 Width 12,95 cm
Package 1 Length 18,8 cm
Package 1 Weight 0,15 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 16
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 3,24 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 128
Package 3 Height 60 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 130 cm
Package 3 Weight 27,42 kg
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No