|
|
|
VW3M3805R030
CANopen preassembled cable, for CANopen bus, 3m, 1 x RJ45, 1 female SUB D 9
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
CANopen
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Modicon M238
Lexium 28
Modicon M258
Modicon LMC058
|
Tip komunikacije
|
CANopen
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Kabl za povezivanje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
CANopen prefabrikovan kabl
|
Pribor / posebna namena
|
CANopen bus
|
Dopunske informacije
Dužina kabla
|
3 m
|
Električni priključak
|
2 konektora
|
Tip priključka
|
1 RJ45
1 ženski SUB-D 9 sa integrisanim linijskim terminatorom
|
Masa proizvoda
|
0,128 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
17,000 cm
|
Package 1 Length
|
19,000 cm
|
Package 1 Weight
|
131,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
7,290 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
65,404 kg
|
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
|
|