Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M4A12 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M4A12 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M4A12
Servo regulator, Easy Lexium 16, CN1 set za adaptaciju sa 24V PTI kablom
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Lexium 16
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo
Tip proizvoda ili komponente Adaptor tool set
Dopunske informacije
Primena uređaja Connection of control with 24 V PTI
Sastav seta 1 cordset
1 interface module
Kompatibilnost proizvoda Servo regulator LXM16D pri 0,1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,2 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,4 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,75 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1,5 kW, 200...230 V, monofazno
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,0 cm
Package 1 Width 32,0 cm
Package 1 Length 6,0 cm
Package 1 Weight 460,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1120,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
EU RoHS direktiva Pod istragom
Povraćaj No