Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M4A31 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M4A31 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M4A31
Servo regulator, Easy Lexium 16, CN3 enkoderski set za povezivanje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Lexium 16
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo
Tip proizvoda ili komponente Priključni set
Dopunske informacije
Primena uređaja For creating encoder cordsets
Sastav seta 1 IEEE1394 10-pin konektor
1 shielded chassis
1 connector housing
2 spring clamp za priključak
Kompatibilnost proizvoda Servo regulator LXM16D pri 0,1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,2 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,4 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 0,75 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1 kW, 200...230 V, monofazno
Servo regulator LXM16D pri 1,5 kW, 200...230 V, monofazno
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 14,0 cm
Package 1 Length 2,4 cm
Package 1 Weight 15,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 950,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
EU RoHS direktiva Pod istragom
Povraćaj No