Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M5101R50 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M5101R50 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M5101R50
power cable, between servomotor BDH, BSH and servodrive, 4x1.5mm²+2x1mm², 5m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Napojni kabl
Pribor / posebni tip Prefabrikovani set napojnih kablova
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost proizvoda Servo motor BMH, 1 naslagani rotori i statori motora (70 mm)
Servo motor BMH, 2 naslagani rotori i statori motora (70 mm)
Servo motor BMH, 3 naslagani rotori i statori motora (70 mm)
Servo motor BMH, 1 naslagani rotori i statori motora (100 mm)
Servo motor BMH, 2 naslagani rotori i statori motora (100 mm)
Servo motor BMH, 3 naslagani rotori i statori motora (100 mm)
Servo motor BMH, 1 naslagani rotori i statori motora (140 mm)
Servo motor BSH, 1 naslagani rotori i statori motora (55 mm)
Servo motor BSH, 2 naslagani rotori i statori motora (55 mm)
Servo motor BSH, 3 naslagani rotori i statori motora (55 mm)
Servo motor BSH, 1 naslagani rotori i statori motora (70 mm)
Servo motor BSH, 2 naslagani rotori i statori motora (70 mm)
Servo motor BSH, 3 naslagani rotori i statori motora (70 mm)
Servo motor BSH, 1 naslagani rotori i statori motora (100 mm)
Servo motor BSH, 2 naslagani rotori i statori motora (100 mm)
Servo motor BSH, 3 naslagani rotori i statori motora (100 mm)
Servo motor BSH, 1 naslagani rotori i statori motora (140 mm)
Pribor / posebna namena Između servo motora i servo regulatora
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 05
Lexium 32
Lexium 15
Dužina kabla 5 m
Sastav kabla 4 x 1.5 mm² + 2 x 1 mm²
Dopunske informacije
Električna veza Konektor - industrijski M23 za strana servo motora
Slobodan kraj za strana servo regulatora
Masa proizvoda 1,21 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,000 cm
Package 1 Width 27,000 cm
Package 1 Length 27,000 cm
Package 1 Weight 1,236 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 87,520 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 163