|
|
|
VW3M5102R30
power cable - between servomotor BSH and servodrive - 4 x 2.5 mm2 - 3 m
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Napojni kabl
|
Pribor / posebni tip
|
Prefabrikovani set napojnih kablova
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Servo motor BMH, 2 naslagani rotori i statori motora (140 mm)
Servo motor BMH, 3 naslagani rotori i statori motora (140 mm)
|
Pribor / posebna namena
|
Između servo motora i servo regulatora
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 05
Lexium 32
|
Dužina kabla
|
3 m
|
Sastav kabla
|
5 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm²
|
Dopunske informacije
Električna veza
|
Konektor - industrijski M23 za strana servo motora
Slobodan kraj za strana servo regulatora
|
Masa proizvoda
|
1,07 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,7 cm
|
Package 1 Width
|
22,8 cm
|
Package 1 Length
|
24,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,086 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
7,406 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|