Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M5102R50 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M5102R50 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M5102R50
power cable - between servomotor BSH and servodrive - 4 x 2.5 mm2 - 5 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Napojni kabl
Pribor / posebni tip Prefabrikovani set napojnih kablova
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost proizvoda Servo motor BMH, 2 naslagani rotori i statori motora (140 mm)
Servo motor BMH, 3 naslagani rotori i statori motora (140 mm)
Pribor / posebna namena Između servo motora i servo regulatora
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 05
Lexium 32
Dužina kabla 5 m
Sastav kabla 5 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm²
Dopunske informacije
Električna veza Konektor - industrijski M23 za strana servo motora
Slobodan kraj za strana servo regulatora
Masa proizvoda 1,67 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,900 cm
Package 1 Width 38,500 cm
Package 1 Length 39,400 cm
Package 1 Weight 1,749 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 80,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 64,870 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 166
Ugovorna garancija
Garancija 18 months