Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M5502R200 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M5502R200 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M5502R200
power cordset 4x2,5mm² + 2x1mm² + 2x0,14mm² 20 m one end w M23 industrial con.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Pribor / posebni tip Kabl napajanja
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena Između sinhronog motora i pogona sa promenljivom brzinom
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Dužina kabla 20 m
Tip kabla Oklopljen kabl
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Sinhroni motor BMP 140 mm, 1 tip R
Sinhroni motor BMP 140 mm, 2 tip F
Električna veza 1 konektor M23 8 pin(ovi) synchronous motor side
1 slobodan krajvariable speed drive side
Sastav kabla 4 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0.14 mm²
Masa proizvoda 6,6 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,0 cm
Package 1 Width 42,0 cm
Package 1 Length 48,0 cm
Package 1 Weight 7,018 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 77,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 22,536 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez PVC-a Da