Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M5A11 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M5A11 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M5A11
Servo motor BCH16 plastični set za povezivanje za napajanje
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Lexium 16
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo
Tip proizvoda ili komponente Set za povezivanje
Dopunske informacije
Primena uređaja For creating power cable
Sastav seta 1 konektor
4 wiring pins
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Lexium 16
Kompatibilnost proizvoda Servo motor BCH16 0,1 kW, 3000 rpm, 40 mm
Servo motor BCH16 0,2 kW, 3000 rpm, 60 mm
Servo motor BCH16 0,4 kW, 3000 rpm, 60 mm
Servo motor BCH16 0,75 kW, 3000 rpm, 80 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 14,0 cm
Package 1 Length 1,5 cm
Package 1 Weight 1,8 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 290,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
EU RoHS direktiva Pod istragom
Povraćaj No