Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M5A11R03 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M5A11R03 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M5A11R03
Servo motor BCH16 napojni kabl, 4G0.75, 3M, neoklopljeni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Kabl napajanja
Tip proizvoda ili komponente Kabl
Pribor / posebna namena Od servo motora do servo pogona
Sastav kabla 4 x 0.75 mm²
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Servo motor BCH16 40 mm, 0,1 kW, with brake
Servo motor BCH16 40 mm, 0,1 kW, without brake
Servo motor BCH16 60 mm, 0,2 kW, with brake
Servo motor BCH16 60 mm, 0,2 kW, without brake
Servo motor BCH16 60 mm, 0,4 kW, with brake
Servo motor BCH16 60 mm, 0,4 kW, without brake
Servo motor BCH16 80 mm, 0,75 kW, with brake
Servo motor BCH16 80 mm, 0,75 kW, without brake
Servo regulator LXM16D, 0,1 kW, 200...230 V
Servo regulator LXM16D, 0,2 kW, 200...230 V
Servo regulator LXM16D, 0,4 kW, 200...230 V
Servo regulator LXM16D, 0,75 kW, 200...230 V
Električna veza 1 konektor 4-position TE connector 4 pin(ovi)
2 kraja sa slobodnim žicama lugs 4 pin(ovi)
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Lexium 16
Tip kabla Neoklopljen kabl
Dužina kabla 3 m
Masa proizvoda 0,3 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 25,0 cm
Package 1 Width 35,0 cm
Package 1 Length 2,7 cm
Package 1 Weight 243,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,871 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Pod istragom
Povraćaj No