Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M5A12 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M5A12 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M5A12
Servo motor BCH16 plastični set za povezivanje za kočnicu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Lexium 16
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo
Tip proizvoda ili komponente Set za povezivanje
Dopunske informacije
Primena uređaja Creating holding brake cable
Sastav seta 1 konektor
2 wiring pins
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Lexium 16
Kompatibilnost proizvoda Servo motor BCH16 0,1 kW, 3000 rpm, 40 mm
Servo motor BCH16 0,2 kW, 3000 rpm, 60 mm
Servo motor BCH16 0,4 kW, 3000 rpm, 60 mm
Servo motor BCH16 0,75 kW, 3000 rpm, 80 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 14,0 cm
Package 1 Length 1,2 cm
Package 1 Weight 3,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 350,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No