Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M5A21R10S |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M5A21R10S fotografija – Schneider- sirotin
VW3M5A21R10S
Servo motor BCH16 napojni kabl, 4G2.0, 10M, oklopljeni, MIL
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Kabl napajanja
Tip proizvoda ili komponente Kabl
Pribor / posebna namena Od servo motora do servo pogona
Sastav kabla 4 x 2.0 mm²
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Servo motor BCH16 130 mm, 0,85 kW, without brake
Servo motor BCH16 100 mm, 1 kW, without brake
Servo motor BCH16 130 mm, 1 kW, without brake
Servo motor BCH16 130 mm, 1,5 kW, without brake
Servo regulator LXM16D, 1 kW, 200...230 V
Servo regulator LXM16D, 1,5 kW, 200...230 V
Električna veza 1 konektor 4-pole MIL female connector 4 pin(ovi)
2 kraja sa slobodnim žicama lugs 4 pin(ovi)
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Lexium 16
Tip kabla Oklopljen kabl
Dužina kabla 10 m
Masa proizvoda 2,2 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 25,0 cm
Package 1 Width 35,0 cm
Package 1 Length 3,8 cm
Package 1 Weight 2,36 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 14,92 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Pod istragom