Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M5A22 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M5A22 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M5A22
Servo motor BCH16 vojni set za povezivanje za napajanje i kočnicu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Lexium 16
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo
Tip proizvoda ili komponente Set za povezivanje
Dopunske informacije
Primena uređaja For creating power cable
Sastav seta 1 MIL connector
2 housing
1 navojni prsten
1 cable clamp screw ring
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Lexium 16
Kompatibilnost proizvoda Servo motor BCH16 0,85 kW, 1500 rpm, 130 mm
Servo motor BCH16 1 kW, 3000 rpm, 100 mm
Servo motor BCH16 1 kW, 2000 rpm, 130 mm
Servo motor BCH16 1,5 kW, 2000 rpm, 130 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,0 cm
Package 1 Width 14,0 cm
Package 1 Length 3,6 cm
Package 1 Weight 140,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 25
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,7 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No