Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M5A22R05 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M5A22R05 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M5A22R05
Servo motor BCH16 napojni kabl, 6G2.0, 5M, neoklopljeni, MIL, kočnica
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Kabl napajanja
Tip proizvoda ili komponente Kabl
Pribor / posebna namena Od servo motora do servo pogona
Sastav kabla 6 x 2.0 mm²
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Servo motor BCH16 130 mm, 0,85 kW, with brake
Servo motor BCH16 100 mm, 1 kW, with brake
Servo motor BCH16 130 mm, 1 kW, with brake
Servo motor BCH16 130 mm, 1,5 kW, with brake
Servo regulator LXM16D, 1 kW, 200...230 V
Servo regulator LXM16D, 1,5 kW, 200...230 V
Električna veza 1 konektor 7-pole MIL female connector 7 pin(ovi)
2 kraja sa slobodnim žicama lugs 6 pin(ovi)
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Lexium 16
Tip kabla Neoklopljen kabl
Dužina kabla 5 m
Masa proizvoda 0,9 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 25,0 cm
Package 1 Width 35,0 cm
Package 1 Length 3,6 cm
Package 1 Weight 1,339 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,136 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Pod istragom
Povraćaj No