Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M5D1A |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M5D1A fotografija – Schneider- sirotin
VW3M5D1A
motor power connector kit, leads connection for BCH2.B/.D/.F - 40/60/80mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium 28
Lexium Easy 26
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Tip proizvoda ili komponente Power connector
Sastav seta 1 brzi konektor
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 28
Kompatibilnost proizvoda BCH2 (40 mm), (without brake)
BCH2 (60 mm), (without brake)
BCH2 (80 mm), (without brake)
Pribor / posebna namena Servo motor
Dopunske informacije
Količina po setu Set od 3
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,8 cm
Package 1 Width 9,2 cm
Package 1 Length 7,8 cm
Package 1 Weight 26,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 956,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Bez PVC-a Da
Povraćaj No