|
|
|
VW3M7101R01
DC bus priključak - 0,1 m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Altivar
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altivar Machine ATV320
Lexium 32
Lexium 52
Lexium 28
Altivar Machine ATV340
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Kabl za povezivanje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Daisy chain DC bus kabl
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Frekventni regulator ATV340, 0,75…7,5 kW
Frekventni regulator ATV320...B, 0,18…2,2 kW, 200...240 V
Frekventni regulator ATV320...B, 0,37…4 kW, 380...500 V
|
Količina po setu
|
5
|
Pribor / posebna namena
|
Između 2 pogona
|
Dopunske informacije
Električna veza
|
2 konektora
|
Dužina kabla
|
0,18 m
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,4 cm
|
Package 1 Width
|
13,7 cm
|
Package 1 Length
|
19,5 cm
|
Package 1 Weight
|
141,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,544 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|