Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M8100R100 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M8100R100 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M8100R100
Encoder cable, Lexium 32, SinCos Hiperface 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²), 10 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium 32
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Kabel enkodera
Tip proizvoda ili komponente Kabl enkodera
Pribor / posebna namena Od servo motora do servo pogona
Sastav kabla 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)
Dopunske informacije
Električna veza 1 konektor ytech 12 pin(ovi)
1 konektor RJ45 10 pin(ovi)
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
Dužina kabla 10 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 30 cm
Package 1 Length 43 cm
Package 1 Weight 670 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Pod istragom
Povraćaj No