|
|
|
VW3M8102R200
SinCos kabl za hiperface enkoder, Lexium, 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²), 20m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Lexium
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Upravljački kabl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
SinCos Hiperface encoder cable
|
Pribor / posebna namena
|
Od servo motora do servo pogona
|
Sastav kabla
|
3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)
|
Dopunske informacije
Električna veza
|
1 konektor M23
1 konektor RJ45
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
|
Dužina kabla
|
20 m
|
Masa proizvoda
|
1,4 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,500 cm
|
Package 1 Width
|
28,000 cm
|
Package 1 Length
|
28,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,261 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
65,500 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|