Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M8102R50 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M8102R50 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M8102R50
SinCos kabl za hiperface enkoder, Lexium, 3 x (2 x 0,14 mm²) + (2 x 0,34 mm²), 5m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Upravljački kabl
Tip proizvoda ili komponente SinCos Hiperface encoder cable
Pribor / posebna namena Od servo motora do servo pogona
Sastav kabla 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)
Dopunske informacije
Električna veza 1 konektor M23
1 konektor RJ45
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
Dužina kabla 5 m
Masa proizvoda 0,6 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 20 cm
Package 1 Length 21 cm
Package 1 Weight 375 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 7,23 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 75 cm
Package 3 Width 60 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 66,464 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 3
Ugovorna garancija
Garancija 18 months