|
|
|
VW3M8102R500
SinCos Hiperface encoder cable, Lexium, 3 x (2 x 0.14mm²) + (2 x 0.34mm²), 50m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Lexium
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Upravljački kabl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
SinCos Hiperface encoder cable
|
Pribor / posebna namena
|
Od servo motora do servo pogona
|
Sastav kabla
|
3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)
|
Dopunske informacije
Električna veza
|
1 konektor M23
1 konektor RJ45
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
|
Dužina kabla
|
50 m
|
Masa proizvoda
|
3,1 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
30,000 cm
|
Package 1 Length
|
43,000 cm
|
Package 1 Weight
|
3,003 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,705 kg
|
Održivost ponude
|
|