Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M8102R750 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M8102R750 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M8102R750
SinCos Hiperface encoder cable, 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²), 75 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Upravljački kabl
Tip proizvoda ili komponente SinCos Hiperface encoder cable
Pribor / posebna namena Od servo motora do servo pogona
Sastav kabla 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)
Dopunske informacije
Električna veza 1 konektor M23
1 konektor RJ45
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
Dužina kabla 75 m
Masa proizvoda 4,5 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 43,0 cm
Package 1 Weight 4,682 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 55