Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M8111R10 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M8111R10 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M8111R10
Connector kit, Lexium 32, encoder adaptor cable Molex, RJ45, 1 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium 32
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Tip proizvoda ili komponente Priključni set
Primena uređaja For motor encoder cable
Sastav seta 1 m kabl
1 10-way Molex konektor
1 RJ45 konektor
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium 32
Kompatibilnost proizvoda LXM32
Pribor / posebna namena Servo regulator
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 13,000 cm
Package 1 Length 14,000 cm
Package 1 Weight 87,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 1,154 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Bez PVC-a Da
Povraćaj No