|
|
|
VW3M8222R250
cable for creating control cord sets, 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²), 25m
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Lexium
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebni tip
|
Kabel enkodera
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kabl za povezivanje
|
Primena uređaja
|
For creating control cordsets for SinCos Hiperface encoders
|
Pribor / posebna namena
|
Od servo motora do servo pogona
|
Sastav kabla
|
3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²)
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
|
Dužina kabla
|
25 m
|
Masa proizvoda
|
1,4 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,0 cm
|
Package 1 Width
|
30,0 cm
|
Package 1 Length
|
30,0 cm
|
Package 1 Weight
|
1,625 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
11,002 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|