Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M8223R30 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M8223R30 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M8223R30
daisy chain connection or pulse control, 3 m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Veza lanca tratinčice ili impulsna kontrola
Tip proizvoda ili komponente Daisy chain cable
Pribor / posebna namena Između 2 pogona
Dopunske informacije
Električna veza 1 konektor RJ45
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar Machine ATV340
Lexium 32
Dužina kabla 3 m
Masa proizvoda 0,5 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,700 cm
Package 1 Width 22,000 cm
Package 1 Length 22,000 cm
Package 1 Weight 145,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 4,820 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months