|
|
|
VW3M8810
eSM distributivna jedinica
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Lexium
Altivar
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
ESM distributivna jedinica
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium 32
Altivar Process ATV900
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM32
ATV930
ATV950
|
Pribor / posebna namena
|
Za lako povezivanje do 5 eSM sigurnosnih kartica u upravljačkom ormaru
|
Dopunske informacije
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Širina
|
78 mm
|
Dužina
|
136 mm
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,400 cm
|
Package 1 Width
|
17,200 cm
|
Package 1 Length
|
24,400 cm
|
Package 1 Weight
|
326,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,718 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|