Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3M8A12R15 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3M8A12R15 fotografija – Schneider- sirotin
VW3M8A12R15
Servo motor BCH16 enkoderski kabl, 15M, 2*0.5 + 1*2*0.2, oklopljeni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Lexium
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebni tip Kabel enkodera
Tip proizvoda ili komponente Kabl
Pribor / posebna namena Od servo motora do servo pogona
Sastav kabla 1 x (2 x 0.2 mm²) + (2 x 0.5 mm²)
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Lexium 16
Tip kabla Oklopljen kabl
Dužina kabla 15 m
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,9 cm
Package 1 Width 25,0 cm
Package 1 Length 35,0 cm
Package 1 Weight 1,196 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Pod istragom
Povraćaj No