|
|
|
VW3M8D1A
encoder connector kit, leads connection for BCH2.B/.D./.F - 40/60/80mm, CN2 plug
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Lexium 28
Lexium Easy 26
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Priključak
|
Sastav seta
|
1 brzi konektor za enkoder motora
1 firewire connector za enkoder motora
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easy Lexium 26
Lexium 28
|
Kompatibilnost proizvoda
|
LXM28
BCH2 (40 mm)
BCH2 (60 mm)
BCH2 (80 mm)
|
Pribor / posebna namena
|
Servo regulator
Servo motor
|
Dopunske informacije
Količina po setu
|
Set od 3
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,000 cm
|
Package 1 Width
|
7,800 cm
|
Package 1 Length
|
9,200 cm
|
Package 1 Weight
|
78,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,157 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
|
|