Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3S3101 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3S3101 fotografija – Schneider- sirotin
VW3S3101
fan kit, Lexium SD3, for stepper drive SD3, 24V DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Pribor / posebna namena Set za ventilator
Pribor / posebni tip Set za ventilator
Pribor / posebna kategorija Pribor za hlađenje
Pribor / posebna namena Koračni pogon SD3
[us] nazivni napon 24 V
Tip napona napajanja DC
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda SD328.U25
SD326.U25
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 13,0 cm
Package 1 Length 18,5 cm
Package 1 Weight 127,0 g
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 18,08 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months