Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3S5101R50 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3S5101R50 fotografija – Schneider- sirotin
VW3S5101R50
power cable 4x1.5mm², Lexium SD3, between stepper drive SD3 and 3 phases motor, shielded, 5m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Pribor / posebna namena Kabl za napajanje
Pribor / posebni tip Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena Između koračnog pogona SD3 i trofaznog koračnog motora
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium SD3
Tip kabla Oklopljen kabl
Dužina kabla 5 m
Dopunske informacije
Sastav kabla 5 x 1.5 mm²
Električna veza 1 konektor 6-polna kružna (motorni kraj)
Kraj kabla otvoren (SD3)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,600 cm
Package 1 Width 23,800 cm
Package 1 Length 24,000 cm
Package 1 Weight 917,000 g
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 67,240 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 161
Ugovorna garancija
Garancija 18 months