Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3S5102R100 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3S5102R100 fotografija – Schneider- sirotin
VW3S5102R100
power cable 4x1.5mm², Lexium SD3, between stepper drive SD3 and 3 phases motor, flying leads, shielded, 10m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Pribor / posebna namena Kabl za napajanje
Pribor / posebni tip Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena Između koračnog pogona SD3 i trofaznog koračnog motora
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium SD3
Tip kabla Oklopljen kabl
Dužina kabla 10 m
Dopunske informacije
Sastav kabla 5 x 1.5 mm²
Električna veza Slobodne žice (motorni kraj)
Slobodne žice (SD3)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,0 cm
Package 1 Width 50,0 cm
Package 1 Length 50,0 cm
Package 1 Weight 3,3 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 331
Ugovorna garancija
Garancija 18 months