Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3S8101R200 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3S8101R200 fotografija – Schneider- sirotin
VW3S8101R200
encoder feedback cable, Lexium SD3, between stepper drive SD3 and motor BRS3, shielded, 20m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Pribor / posebna namena Povratni kabl kodera
Pribor / posebni tip Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena Između koračnog pogona SD3 i koračnog motora BRS3
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium SD3
Tip kabla Oklopljen kabl
Dužina kabla 20 m
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda SD3
BRS3
Električna veza 1 konektor 12-polni utikač enkodera (BRS3)
1 konektor 12-polni Molex utikač (SD3)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 37,0 cm
Package 1 Length 37,0 cm
Package 1 Weight 2,305 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 22
Ugovorna garancija
Garancija 18 months