Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VW3S8201R50 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VW3S8201R50 fotografija – Schneider- sirotin
VW3S8201R50
cable for pulse/direction signal, Lexium SD3, 5V, shielded, 5m
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Pribor / posebna namena Kabl za impulsni / smerni signal
Pribor / posebni tip Kabl za povezivanje
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Pribor / posebna namena Između koračnog pogona SD326 i spoljnog impulsnog generatora
Kompatibilnost grupe proizvoda Lexium SD3
Tip kabla Oklopljen kabl
Dužina kabla 5 m
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda SD326
[uc] napon upravljačkog kola 5 V
Električna veza 1 konektor 24-polni Molex (SD326)
Kraj kabla otvoren (eksterni generator impulsa)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,0 cm
Package 1 Width 26,0 cm
Package 1 Length 28,0 cm
Package 1 Weight 464,0 g
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 40,84 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months