|
|
|
VW3S8202R50
cable for pulse/direction signal, Lexium SD3, 24V, shielded, 5m
|
|
|
Osnovne informacije
Pribor / posebna namena
|
Kabl za impulsni / smerni signal
|
Pribor / posebni tip
|
Kabl za povezivanje
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Pribor / posebna namena
|
Između koračnog pogona SD326 i spoljnog impulsnog generatora
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Lexium SD3
|
Tip kabla
|
Oklopljen kabl
|
Dužina kabla
|
5 m
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda
|
SD326
|
[uc] napon upravljačkog kola
|
24 V
|
Električna veza
|
1 konektor 24-polni Molex (SD326)
Kraj kabla otvoren (eksterni generator impulsa)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,0 cm
|
Package 1 Width
|
26,0 cm
|
Package 1 Length
|
30,0 cm
|
Package 1 Weight
|
466,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
73,5 cm
|
Package 2 Width
|
60,0 cm
|
Package 2 Length
|
80,0 cm
|
Package 2 Weight
|
40,96 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Bez PVC-a
|
Da
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|