Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VZ02 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VZ02 fotografija – Schneider- sirotin
VZ02
TeSys VARIO - dodatni kontakt glavnog pola - 12 A - za V02
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Kratko ime uređaja VZ
Tip proizvoda ili komponente Dodatni pol
Nivo performansi Visoke performanse
Broj polova 1P
Tip kontakata i sastav 1 NO
Kompatibilnost proizvoda V02
Kompatibilnost grupe proizvoda TeSys TeSys VARIO rastavljač
Tip mreže DC
AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Levi
Desni
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 12 A
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu 10 A
Mehanička trajnost 100000 ciklusa
Električna trajnost 100000 ciklusa AC-21
30000 ciklusa DC-1...5
Povezivanje - priključci Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi kabl 6 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi kabl 10 mm² - krutost kabla: jednožični
Moment pritezanja Kolo napajanja: 2,1 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina 74 mm
Širina 16 mm
Dubina 35 mm
Masa proizvoda 0,05 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda CSA
UL
GL
UKCA
Zaštitni tretman TC
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Mehanička robusnost Vibracije 10...150 Hz (1 gn) u skladu sa IEC 60068-2-6
Udara 11 milisekundi (30 Gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad uređaja -20…50 °C
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 9,0 cm
Package 1 Length 3,7 cm
Package 1 Weight 46,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 69
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 3,524 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2
Ugovorna garancija
Garancija 18 months