Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VZ13 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VZ13 fotografija – Schneider- sirotin
VZ13
TeSys VARIO - dodatni kontakt pola nule - 175 A - za V5 / V6
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Kratko ime uređaja VZ
Tip proizvoda ili komponente Dodatni blok nule
Nivo performansi Visoke performanse
Broj polova 1N
Tip kontakata i sastav 1 NO
Operacija kontakata Prevremeno uključenje, zakasnelo isključenje
Kompatibilnost proizvoda V5
V6
Kompatibilnost grupe proizvoda TeSys TeSys VARIO rastavljač
Tip mreže AC
DC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Dopunske informacije
Lokacija za montiranje Levi
Desni
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 175 A
Mehanička trajnost 30000 ciklusa
Električna trajnost 30000 ciklusa DC-1...5
30000 ciklusa AC-21
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi kabl 70 mm² - krutost kabla: fleksibilni - sa kablovskim završetkom
Vijčani priključni blokovi kabl 95 mm² - krutost kabla: jednožični
Moment pritezanja 22,6 N.m - na vijčani priključni blokovi
Visina 125 mm
Širina 30 mm
Dubina 63 mm
Masa proizvoda 0,25 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
GL
UKCA
Zaštitni tretman TC
Ip stepen zaštite IP20 conforming to IEC 60529
Mehanička robusnost Vibracije 10...150 Hz (1 gn) u skladu sa IEC 60068-2-6
Udara 11 milisekundi (15 gn) u skladu sa IEC 60068-2-27
Temperatura okoline za rad uređaja -20…50 °C
Otpornost na vatru 960 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 7,0 cm
Package 1 Length 12,0 cm
Package 1 Weight 257,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 8,19 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj E8ec339b-85c3-4216-bd7f-79794a93ade1
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 8
Ugovorna garancija
Garancija 18 months