|
|
|
VZ1L015UM17T
line choke, Altistart 48, 1.7mH, 15A, IP20
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Linijska prigušnica
|
Vrednost induktivnosti
|
1,7 mH
|
[in] nazivna struja
|
15 A
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altistart 48
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ATS48D17.
|
Masa proizvoda
|
2,1 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,500 cm
|
Package 1 Length
|
17,500 cm
|
Package 1 Weight
|
3,150 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
25
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
88,750 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|