Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VZ1L030U800T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VZ1L030U800T fotografija – Schneider- sirotin
VZ1L030U800T
line choke, Altistart 48, 0.8mH, 30A, IP20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Linijska prigušnica
Vrednost induktivnosti 0,8 mH
[in] nazivna struja 30 A
Ip stepen zaštite IP20
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Altistart 48
Kompatibilnost proizvoda ATS48D22.
Masa proizvoda 4,1 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 23,000 cm
Package 1 Width 20,500 cm
Package 1 Length 15,000 cm
Package 1 Weight 4,843 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 109,860 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months