Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

VZ1L040U600T |
Schneider-Electric SIROTIN
 
VZ1L040U600T fotografija – Schneider- sirotin
VZ1L040U600T
line choke, Altistart 48, 0.6mH, 40A, IP20
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Linijska prigušnica
Vrednost induktivnosti 0,6 mH
[in] nazivna struja 40 A
Ip stepen zaštite IP20
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Altistart 48
Kompatibilnost proizvoda ATS48D32.
ATS48D48.
Masa proizvoda 5,1 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 23,000 cm
Package 1 Width 21,000 cm
Package 1 Length 15,000 cm
Package 1 Weight 6,925 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 151,500 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Ugovorna garancija
Garancija 18 months