|
|
|
VZ1LM14U016T
line choke, Altistart 48, 0.016mH, 1435A, IP00
|
|
|
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente
|
Linijska prigušnica
|
Vrednost induktivnosti
|
0,016 mH
|
[in] nazivna struja
|
1435 A
|
Ip stepen zaštite
|
IP00
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Altistart 48
|
Kompatibilnost proizvoda
|
ATS48M12.
|
Masa proizvoda
|
80 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
72,200 cm
|
Package 1 Width
|
56,000 cm
|
Package 1 Length
|
56,000 cm
|
Package 1 Weight
|
93,500 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Ne
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Povraćaj
|
No
|
Ugovorna garancija
|
|